Publier vos produits
3" (76 mm) Channel x 3' ( mm) H - 19" (482.6 mm) AI Equipment Rack (17U) 12-24 Tapped Rails, Black - Part Number : 760103010
CommScope

3" (76 mm) Channel x 3' ( mm) H - 19" (482.6 mm) AI Equipment Rack (17U) 12-24 Tapped Rails, Black - Part Number : 760103010

Traduit par Google,

CommScope propose une famille de racks d'équipement solides et durables. Disponibles en options à deux montants, à quatre montants et à montage mural, nos racks sont conçus pour être utilisés dans les salles d'équipement de télécommunications pour le stockage d'équipements de télécommunication montés en rack EIA de 19 pouces (480 mm). Fabriqués à partir d'aluminium ou d'acier enduit de poudre, nos supports muraux offrent une plate-forme solide lorsque l'espace au sol pour les armoires autoportantes n'est pas disponible.

  • Racks muraux disponibles en hauteurs 12U, 20U et 25U
  • Racks faciles à assembler, matériel inclus
  • Homologué UL®



Numéro de pièce : 760103010
Spécifications techniques
  • Réference unique.commscope-00441
  • Famille de produitsComputer Network Equipment
  • Groupe de produitsCommScope® Racks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-06-20
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis