Publier vos produits
RMG/AMP NETCONNECT Series Fiber Enclosures
CommScope

RMG/AMP NETCONNECT Series Fiber Enclosures

Traduit par Google,

La série RMG/AMP NETCONNECT de boîtiers fibre optique montés en rack de CommScope fait partie intégrante de notre portefeuille de produits de connectivité fibre optique. Le boîtier fibre de la série RMG/AMP NETCONNECT offre une protection robuste et durable pour le raccordement ou l'épissage des câbles fibre. Spécialement conçu pour être convivial, le design coulissant et les panneaux avant et arrière amovibles offrent des points d'accès pratiques.

La série RMG/AMP NETCONNECT de CommScope offre un boîtier fibre optique à montage en rack rentable et haute densité dans des tailles d'unité de rack à un, deux et quatre. Sa conception modulaire et ses configurations flexibles le rendent très convivial et facile à installer.

Fonctionnalités

  • Les unités 1RU et 2RU contiennent des panneaux d'accès avant et arrière coulissants et amovibles, offrant des points d'accès pratiques
  • Conçu pour un environnement de rack ou d'armoire EIA de 48,26 cm (19 pouces) ; supports en option pour s'adapter au montage en rack ou en armoire de 58,42 cm (23 pouces)
  • Densité : jusqu'à 72 terminaisons dans 1RU
  • Conception à profil bas avec une densité plus élevée pour les applications à espace limité
  • Conception conviviale utilisant des packs d'adaptateurs modulaires LSX/LGX standard de l'industrie
  • Les points d'entrée de câbles latéraux et arrière à l'arrière du panneau prennent en charge une large gamme d'applications de déploiement


Boîtiers fibre à montage mural série WMG

Les boîtiers fibre à montage mural de la série WMG sont idéaux pour les applications LAN nécessitant un boîtier à montage mural entièrement fermé et verrouillable. Les armoires sont des solutions de terminaison directe et d'épissure à une ou deux portes. Ces boîtiers sont conçus pour prendre en charge jusqu'à huit packs d'adaptateurs modulaires. L'armoire murale robuste est équipée de modules de gestion des câbles et d'accessoires d'acheminement des câbles pour limiter le rayon de courbure et ajouter un contrôle de décharge de traction. De plus, la conception à double porte verrouillable permet aux parties publiques et privées du réseau d'être séparées en toute sécurité les unes des autres. Pour les applications d'épissure, les modules de gestion des câbles sont retirés et remplacés par des modules d'épissure et jusqu'à quatre plateaux d'épissure de huit pouces à 12 fibres. Ce boîtier est disponible préchargé avec n'importe quel adaptateur standard de l'industrie. Des caractéristiques optionnelles de verrouillage simple ou double sont disponibles sur demande.

Fonctionnalités
  • Module d'épissure intégré en option sur la version panneau à quatre et huit modules
  • Utilise les packs d'adaptateurs standard de la série RMG
  • Design compact
  • Conception entièrement fermée, avec verrous installables sur site en option
  • La conception enveloppante de la porte côté client offre une accessibilité maximale de l'adaptateur pour le raccordement côté client
  • Les débouchures d'entrée de câble multi-tailles prennent en charge les passe-câbles de ½" ou ¾" pour un soulagement et une protection maximum du câble.

À propos de CommScope

CommScope aide les entreprises du monde entier à concevoir, construire et gérer leurs réseaux filaires et sans fil. Nos solutions d'infrastructure réseau aident les clients à augmenter la bande passante ; maximiser la capacité existante ; améliorer les performances et la disponibilité du réseau ; augmenter l'efficacité énergétique; et simplifier la migration technologique.

Nous contacter

Service client : 800/553-0938
Centre d'assistance technique : 800-366-3891 poste 73475
www.commscope.com/Support/

Spécifications techniques
  • Réference unique.fiber_rmg
  • Famille de produitsComputer Network Equipment
  • Groupe de produitsPatch Panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-06-20
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau