Publier vos produits
Delta SPA Control Box
Delta SPA Control Box
    Condair

    Delta SPA Control Box

    Traduit par Google,

    Il est possible de contrôler divers accessoires tels que la lumière, le parfum, le ventilateur, un relais librement configurable. Il permet de gérer simultanément et indépendamment un bain de vapeur et un sauna à palmes avec le même afficheur. La commande s'effectue via un écran tactile moderne, disponible en différentes versions. Affichage personnalisable, vous pouvez télécharger votre logo pour qu'il apparaisse à l'écran.

    Caractéristiques et avantages

    • Le contrôleur peut contrôler simultanément et indépendamment un bain de vapeur et un sauna.
    • Basculez facilement entre le bain de vapeur et le sauna sur l'écran.
    • Nombre flexible d'écrans, un pour les deux cabines ou un pour chaque cabine.
    • Serveur Web intégré où les paramètres de l'appareil peuvent être gérés
    • Connexion Smart Home via passerelle KNX en option, Modbus intégré en standard
    • La fonction Keepwarm permet d'économiser de l'énergie
    Spécification
    • Condair Delta SPA Control:


      Control Unit for:

      • Steam Bath
      • Steam Bath with Bench Heating
      • Caldarium
      • Rasul
      • Fin Sauna
      • Bio Sauna
      • Dual Cabin Small


      Voltage:

      • Control Voltage: 230 V 50 Hz
      • Sauna Voltage: 400 V 50 Hz
    Spécifications techniques
    • Réference unique.condair-delta-spa-control
    • Famille de produitsControls
    • Groupe de produitsSPA Control
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-06-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)353
    • Largeur (mm)353
    • Profondeur (mm)107
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCContrôleur
    • Code ETIMEC001885
    • Nom ETIMAccessories for sauna furnace
    • Code Uniclass 2015Ss_40_15_75_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sauna package systems
    • Code CSI MasterFormat 201413 24 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Saunas
    • Numéro OmniClass23-21 29 19 17
    • Titre OmniClassSauna Equipment

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique Amérique du Sud L'Europe Océanie