Publier vos produits
Grandee
Grandee
Grandee
Grandee
Grandee
Grandee

    Grandee

    3.4 sur 5 étoiles3.4(88 Avis)
    Traduit par Google,
    Le vaste spa Grandee peut accueillir confortablement un groupe de sept personnes, avec de la place pour que chacun puisse profiter de jets à la pointe de la technologie, d'une pompe à jet à deux vitesses et de deux sièges avec jets Moto-Massage DX brevetés. Il présente également des innovations avancées telles qu'un joint de charnière isolant, une filtration sans dérivation à 100 % pour une eau plus propre et la fonction de fontaine apaisante BellaFontana®.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.grandee
    • Famille de produitsBath & Spas
    • Groupe de produitsGrandee
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-06-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)970
    • Largeur (mm)2540
    • Profondeur (mm)2310
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Kg)426
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCBathtubs
    • Code UNSPSC30181501