Publier vos produits
CARE 345 - 4 st fällbara sargar, 140/180x70 cm
Constella

CARE 345 - 4 st fällbara sargar, 140/180x70 cm

Traduit par Google,

Table à langer mobile sur pied et réglable en hauteur pour les enfants plus âgés, les jeunes ou les adultes qui ont besoin de soins, d'habillage ou de changements de couches. La construction stable de la table à langer offre une sécurité aux bénéficiaires et aux prestataires de soins. D'une simple pression sur un bouton, la table à langer est ajustée à la hauteur optimale pour le mouvement et le travail.

Les moteurs et l'électronique répondent aux exigences de la norme DS/EN 60601-1 matériel électrique à usage médical.

Plan de table à langer en stratifié compact résistant à l'eau, les portes sur les côtés longs sont rabattables, ce qui facilite l'assistance des deux côtés. Le matelas de table à langer a une couche de surface étanche et des bords soudés pour empêcher les liquides de pénétrer dans le noyau et de provoquer la croissance bactérienne.

Dans les passages étroits, les portes latérales se replient vers l'intérieur pour rendre la table à langer plus étroite.

La table est équipée d'un fonctionnement sur batterie, il est recommandé de charger la table après utilisation

Caractéristiques et avantages
  • Structure stable
  • Espace libre pour les lève-personnes sous la table à langer
  • Plateau de table à langer en stratifié compact avec matelas entièrement soudé
  • Réglable électriquement 57 - 97 cm au-dessus du sol
  • Autonome avec roues verrouillables
  • Commande manuelle facile à utiliser avec câble spiralé
  • 4 portes pliantes
  • Fonctionnement sur batterie
  • Composants électroniques homologués selon EN 60601-1 pour les produits de technologie médicale
  • Support en acier inoxydable peint par poudrage
  • IPX6
Équipement standard

- Matelas entièrement soudé
- 4 portes pliantes avec fonction de verrouillage
- Commande manuelle avec câble spiralé

Spécification
  • Sarghöjd
    200 mm

    Bredd
    1400 / 1800 mm

    Djup
    700 mm

    Montering
    Fristående

    Manövrering
    Sladdansluten handkontroll

    Höjdinställning

    570 - 970 mm



    Hastighet
    18 mm /Sek.

    Max brukarvikt
    200 kg

    Elanslutning
    230 V ~50 Hz, Max. 400 VA

    Kapslingsklass
    IPX6

    Materialspecifikation

    Skötbordsskiva: 12 mm vit kompaktlaminat med svart kärna
    Plåtdelar: Pulverlackerad rostfri plåt - Grå RAL 9006
    Elektronik: Godkända komponenter enligt EN 60601-1 för medicinsktekniska produkter
    Madrass: (BxDxH) 1400/1800x700x30 mm. Helsvetsad med tätt ytskikt
    Batteribox: Med batteridrift behövs inte kontinuerlig anslutning till ström. Batteriboxen monteras mellan styrbox och Kapacitet: 1,3 Ah 24V
    Storlek: (BxDxH) 106x138x68 mm



    Garanti
    2 år

    CE
Spécifications techniques
  • Réference unique.kca246
  • Famille de produitsSkötbord
  • Groupe de produitsVård & Omsorg
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-11-03
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)700
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireLaminé
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS