Publier vos produits
CARE 345 - 2 st fällbara sargar, 140/180x70 cm
CARE 345 - 2 st fällbara sargar, 140/180x70 cm
CARE 345 - 2 st fällbara sargar, 140/180x70 cm
    Constella

    CARE 345 - 2 st fällbara sargar, 140/180x70 cm

    Traduit par Google,

    Table à langer sur pied, mobile et réglable pour les enfants plus âgés, les jeunes ou les adultes qui ont besoin de soins, d'habillage ou de changements de couches. La construction stable de la table à langer offre une sécurité aux bénéficiaires et aux prestataires de soins. D'une simple pression sur un bouton, la table à langer est ajustée à la hauteur optimale pour le mouvement et le travail.

    Les moteurs et l'électronique répondent aux exigences de la norme DS/EN 60601-1 matériel électrique à usage médical.

    Plan de table à langer en stratifié compact résistant à l'eau, les portes sur les côtés longs sont rabattables, ce qui facilite l'assistance des deux côtés. Le matelas de table à langer a une couche de surface étanche et des bords soudés pour empêcher les liquides de pénétrer dans le noyau et de provoquer la croissance bactérienne.

    Dans les passages étroits, les portes latérales se replient vers l'intérieur pour rendre la table à langer plus étroite.

    La table est équipée d'un fonctionnement sur batterie, il est recommandé de charger la table après utilisation

    Caractéristiques et avantages
    • Structure stable
    • Espace libre pour les lève-personnes sous la table à langer
    • Plateau de table à langer en stratifié compact avec matelas entièrement soudé
    • Réglable électriquement 57 - 97 cm au-dessus du sol
    • Autonome avec roues verrouillables
    • Commande manuelle facile à utiliser avec câble spiralé
    • 2 portails pliants
    • Fonctionnement sur batterie
    • Composants électroniques homologués selon EN 60601-1 pour les produits de technologie médicale
    • Support en acier inoxydable peint par poudrage
    • IPX6
    Équipement standard

    - Matelas entièrement soudé
    - 2 portes pliantes avec fonction de verrouillage
    - Commande manuelle avec câble spiralé
    - Fonctionnement sur batterie

    Spécification
    • Sarghöjd
      200 mm

      Bredd
      1400 / 1800 mm

      Djup
      700 mm

      Montering
      Fristående

      Manövrering
      Sladdansluten handkontroll

      Höjdinställning

      570 - 970 mm



      Hastighet
      18 mm /Sek.

      Max brukarvikt
      200 kg

      Elanslutning
      230 V ~50 Hz, Max. 400 VA

      Kapslingsklass
      IPX6

      Materialspecifikation

      Skötbordsskiva: 12 mm vit kompaktlaminat med svart kärna
      Plåtdelar: Pulverlackerad rostfri plåt - Grå RAL 9006
      Elektronik: Godkända komponenter enligt EN 60601-1 för medicinsktekniska produkter
      Madrass: (BxDxH) 1400/1800x700x30 mm. Helsvetsad med tätt ytskikt
      Batteribox: Med batteridrift behövs inte kontinuerlig anslutning till ström. Batteriboxen monteras mellan styrbox och Kapacitet: 1,3 Ah 24V
      Storlek: (BxDxH) 106x138x68 mm



      Garanti
      2 år

      CE
    Spécifications techniques
    • Réference unique.mca622
    • Famille de produitsSkötbord
    • Groupe de produitsVård & Omsorg
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-03
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)700
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireLaminé
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Médical
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS