Publier vos produits
CARE 346 Duschvagn - 140/180x70 cm
CARE 346 Duschvagn - 140/180x70 cm
    Constella

    CARE 346 Duschvagn - 140/180x70 cm

    Traduit par Google,

    Le chariot de douche à réglage électrique 346 de Constella est une excellente aide lors de la douche des patients en position allongée.

    Il permet au personnel soignant de transporter le patient du lit à la douche et retour sans levage manuel, ce qui réduit le risque de blessures au dos. Le chariot peut être facilement ajusté à une hauteur de travail confortable.

    Dans les passages étroits, les portes latérales se replient vers l'intérieur pour rendre le chariot de douche plus étroit.

    Les composants électroniques répondent aux exigences de la norme EN 60601-1 matériel électrique à usage médical.

    Caractéristiques et avantages
    • Structure stable
    • Espace libre pour les lève-personnes sous le chariot de douche
    • Plateau de table à langer en stratifié compact avec matelas
    • Réglable électriquement 56,7 - 96,7 cm au-dessus du sol
    • Autonome avec roues verrouillables
    • Commande manuelle facile à utiliser avec câble spiralé
    • Portes pliantes autour de tout le chariot
    • Fonctionnement sur batterie
    • Composants électroniques homologués selon EN 60601-1 pour les produits de technologie médicale
    • IPX6
    • Acier inoxydable enduit de poudre
    Équipement standard

    - Matelas de chariot de douche entièrement soudé
    - 4 portes pliantes avec fonction de verrouillage
    - Commande manuelle avec câble spiralé
    - Tuyau de drainage
    - Fonctionnement sur batterie

    Spécification
    • Sarghöjd
      200 mm

      Bredd
      1400 / 1800 mm

      Djup
      700 mm

      Montering
      Fristående

      Manövrering
      Sladdansluten handkontroll

      Höjdinställning

      567 - 967 mm



      Hastighet
      18 mm /Sek.

      Max brukarvikt
      200 kg

      Elanslutning
      230 V ~50 Hz, Max. 400 VA

      Kapslingsklass
      IPX6

      Materialspecifikation

      Skötbordsskiva: 12 mm vit kompaktlaminat med svart kärna
      Plåtdelar: Pulverlackerad rostfri plåt - Grå RAL 9006
      Elektronik: Godkända komponenter enligt EN 60601-1 för medicinsktekniska produkter
      Madrass: (BxDxH) 1400/1800x700x30 mm. Helsvetsad med tätt ytskikt
      Batteribox: Med batteridrift behövs inte kontinuerlig anslutning till ström. Batteriboxen monteras mellan styrbox och Kapacitet: 1,3 Ah 24V Storlek: (BxDxH) 106x138x68 mm



      VVS anslutningar
      Flexibel avloppsslang, långd=1200 mm med ytterdiameter 46 mm

      Garanti
      2 år

      CE
    Spécifications techniques
    • Réference unique.mca739
    • Famille de produitsSkötbord
    • Groupe de produitsVård & Omsorg
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-03
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)700
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireLaminé
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Médical
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS