Publier vos produits
CARE 343 - 100x70 cm
CARE 343 - 100x70 cm
    Constella

    CARE 343 - 100x70 cm

    Traduit par Google,

    Les tables à langer de la série 343 sont fabriquées en Dupont Corian.
    Les tables à langer sont adaptées aux hôpitaux, écoles et écoles maternelles.
    Les produits adaptés pour un usage intensif dans les environnements éducatifs.

    Le tableau peut être ajusté selon les besoins.
    Également d'autres couleurs sur demande.

    La structure unique du matériau DuPont Corian en fait un excellent choix pour les tables à langer dans les environnements de soins de santé publics.

    • Pour les environnements publics, la surface non poreuse de Corian est parfaite car elle est facile à nettoyer et à renouveler.
    • Corian résiste aux taches courantes telles que le sang, la bétadine et le violet de gentiane.
    • Propriétés hygiéniques certifiées LGA (stabilité contre les bactéries et les champignons conformément à la norme européenne DIN EN ISO 846).
    • Corian est disponible dans de nombreuses couleurs vives et magnifiques qui aident à stimuler le développement précoce des enfants dans les services de soins néonatals et pédiatriques.
    Caractéristiques et avantages
    • Table à langer en Dupont Corian sans couture avec matelas
    • Réglable électriquement de 75 à 115 cm au-dessus du sol
    • Autonome avec pieds réglables
    • Commande de table facile à utiliser
    • Composants électroniques homologués selon EN 60601-1 pour les produits de technologie médicale
    Équipement standard

    - Matelas (LxPxT) 576x676x30 mm
    - Aire de stationnement 400 mm
    - Tableau de contrôle

    Possibilités personnalisées
    - Autres dimensions et coloris sur demande de devis

    Spécification
    • Sarghöjd
      70 mm

      Bredd
      1000 mm

      Djup
      700 mm

      Montering
      Fristående

      Höjdinställning

      750 - 1150 mm



      Hastighet
      18 mm /Sek.

      Max brukarvikt
      50 kg

      Elanslutning
      230 V ~50 Hz, Max. 400 VA

      Kapslingsklass
      IPX6

      Materialspecifikation

      Skötbord: Vit skarvfri Dupont™ Corian®
      Golvram: Pulverlackerat stål (Grå RAL 9006) med ställbara fötter
      Elektronik: Godkända komponenter enligt EN 60601-1 för medicinsktekniska produkter
      Madrass: (BxDxH) 576x676x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallskum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Baby



      Garanti
      2 år

      CE
    Spécifications techniques
    • Réference unique.mca740
    • Famille de produitsSkötbord
    • Groupe de produitsVård & Omsorg
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-03
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)700
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireSurface solide
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Médical
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS