Publier vos produits
CARE 343 - 80x70 cm
Constella

CARE 343 - 80x70 cm

Traduit par Google,

Les tables à langer de la série 343 sont fabriquées en Dupont Corian.
Les tables à langer sont adaptées aux hôpitaux, écoles et écoles maternelles.
Les produits adaptés pour un usage intensif dans les environnements éducatifs.

Le tableau peut être ajusté selon les besoins.
Également d'autres couleurs sur demande.

La structure unique du matériau DuPont Corian en fait un excellent choix pour les tables à langer dans les environnements de soins de santé publics.

  • Pour les environnements publics, la surface non poreuse de Corian est parfaite car elle est facile à nettoyer et à renouveler.
  • Corian résiste aux taches courantes telles que le sang, la bétadine et le violet de gentiane.
  • Propriétés hygiéniques certifiées LGA (stabilité contre les bactéries et les champignons conformément à la norme européenne DIN EN ISO 846).
  • Corian est disponible dans de nombreuses couleurs vives et magnifiques qui aident à stimuler le développement précoce des enfants dans les services de soins néonatals et pédiatriques.
Caractéristiques et avantages
  • Table à langer en Dupont Corian sans couture avec matelas
  • Réglable électriquement de 75 à 115 cm au-dessus du sol
  • Autonome avec pieds réglables
  • Commande de table facile à utiliser
  • Composants électroniques homologués selon EN 60601-1 pour les produits de technologie médicale
Équipement standard

- Matelas (LxPxT) 576x676x30 mm
- Aire de stationnement 200 mm
- Tableau de contrôle

Possibilités personnalisées
- Autres dimensions et coloris sur demande de devis

Spécification
  • Sarghöjd
    70 mm

    Bredd
    800 mm

    Djup
    700 mm

    Montering
    Fristående

    Höjdinställning

    750 - 1150 mm



    Hastighet
    18 mm /Sek.

    Max brukarvikt
    50 kg

    Elanslutning
    230 V ~50 Hz, Max. 400 VA

    Kapslingsklass
    IPX6

    Materialspecifikation

    Skötbord: Vit skarvfri Dupont™ Corian®
    Golvram: Pulverlackerat stål (Grå RAL 9006) med ställbara fötter
    Elektronik: Godkända komponenter enligt EN 60601-1 för medicinsktekniska produkter
    Madrass: (BxDxH) 576x676x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallskum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Baby



    Garanti
    2 år

    CE
Spécifications techniques
  • Réference unique.mca891
  • Famille de produitsSkötbord
  • Groupe de produitsVård & Omsorg
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-11-03
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)700
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireSurface solide
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS