Publier vos produits
REM025 Hard-Mount Commercial Washer-Extractor

REM025 Hard-Mount Commercial Washer-Extractor

Traduit par Google,
La laveuse-essoreuse Continental de la série REM d'une capacité de 25 livres offre une solution haute performance à petite charge pour les blanchisseries sur site qui cherchent à augmenter la productivité, à prolonger la durée de vie du linge et à réduire les coûts des services publics.
Spécifications techniques
  • Réference unique.continentalgirbau-rem025
  • Famille de produitsWasher-Extractors
  • Groupe de produitsREM-Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-06-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)42.5
  • Largeur (pouces)27
  • Profondeur (pouces)29.9
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Poids net (Lbs)317
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Autres appareils
  • Classification IFCAppareil électrique
  • Code ETIMEC000638
  • Nom ETIMWashing machine
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_47_32
  • Description de l'Uniclass 2015Front-loading washers
  • Code CSI MasterFormat 201411 21 73.26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Washers and Extractors
  • Numéro OmniClass23-21 41 41 11
  • Titre OmniClassCommercial Front Loading Laundry Washers

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis