Publier vos produits
HS6110 Stat Commercial Washer-Extractor

HS6110 Stat Commercial Washer-Extractor

Traduit par Google,

Conçues pour réduire les coûts d'eau, d'électricité et de gaz tout en améliorant la productivité, les laveuses-essoreuses haute performance de la série HS offrent une extraction à grande vitesse, une conception autoportante facile à installer, une durabilité inégalée et une programmabilité ultime ! Les laveuses commerciales de la série HS offrent plus de performances en utilisant moins de main-d'œuvre, de ressources naturelles et de produits chimiques. La laveuse à chargement frontal de la série HS est disponible en modèles d'une capacité de 8 à 110 kilos.

Spécifications techniques
  • Réference unique.girbau-hs6110
  • Famille de produitsWasher-Extractors
  • Groupe de produitsHS-Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-12-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2068
  • Largeur (mm)1770
  • Profondeur (mm)1939
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Poids net (Kg)3756
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Autres appareils
  • Classification IFCAppareil électrique
  • Code ETIMEC000638
  • Nom ETIMWashing machine
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_46_96
  • Description de l'Uniclass 2015Washer extractors
  • Code CSI MasterFormat 201411 21 73.26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Washers and Extractors
  • Numéro OmniClass23-21 41 41 11
  • Titre OmniClassCommercial Front Loading Laundry Washers

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis