Publier vos produits
WaveLinx CAT Emergency Switchpack
WaveLinx CAT Emergency Switchpack
WaveLinx CAT Emergency Switchpack
WaveLinx CAT Emergency Switchpack

    WaveLinx CAT Emergency Switchpack

    Traduit par Google,
    Le pack de commutateurs de gradation d'urgence CAT (ESP-C-010-Z1) est un dispositif de contrôle d'éclairage conçu pour contrôler les charges alimentées via un circuit de secours. Chaque unité se compose d'un relais de verrouillage 120-277VAC 20A utilisé pour allumer/éteindre les charges LED et non-LED et d'un contrôle de gradation continu 0-10V utilisé pour diminuer/augmenter le niveau de lumière des luminaires. Le pack de commutateurs de gradation d'urgence CAT est utilisé conjointement avec le pack de commutateurs de gradation CAT standard pour contrôler les lumières dans un espace. Le pack de commutation de gradation d'urgence CAT est équipé de deux connecteurs RJ 45 pour connecter l'unité à d'autres appareils CAT via des câbles CAT5 standard à l'aide du protocole WaveLinx CAT. L'unité est dotée d'un raccord de chasse allongé qui lui permet d'être fixée soit directement à travers une ouverture défonçable de 1/2" dans une boîte de jonction, soit à l'intérieur d'une boîte adjacente pour répondre aux exigences spécifiques du code local dans les plénums de plafond.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooper-controls-cat-esp-c-010-z1
    • Famille de produitsControls
    • Groupe de produitsWaveLinx
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-10
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès