Publier vos produits
Greengate ONW-D-1001-MV-N - NeoSwitch - 120/277V Dual Tech/Single Level Wall Switch Sensor (Neutral Required)

Greengate ONW-D-1001-MV-N - NeoSwitch - 120/277V Dual Tech/Single Level Wall Switch Sensor (Neutral Required)

Traduit par Google,
L'interrupteur mural à détection de présence à double technologie et à un seul niveau est un système tout-en-un de commande d'éclairage à détection de mouvement et d'interrupteur mural classique, conçu pour des économies d'énergie et un confort accrus. L'ONW-D-1001-MV-N associe les technologies de capteurs à ultrasons et à infrarouge passif (PIR) pour surveiller l'occupation d'une pièce et ainsi maximiser les économies d'énergie. Il garantit une sensibilité et une couverture optimales pour les applications exigeantes, sans risque de déclenchement intempestif. Le capteur intègre une technologie auto-adaptative qui ajuste en continu la sensibilité et la temporisation en temps réel, maximisant ainsi le potentiel d'économies d'énergie pour chaque application. L'EcoMeter fournit un indicateur visuel de la consommation d'énergie, sensibilisant ainsi l'utilisateur final et lui rappelant de contrôler son éclairage pour maximiser ses économies d'énergie.
Spécifications techniques
  • Réference unique.cooper-controls-onw-d-1001-mv-n
  • Famille de produitsGreengate
  • Groupe de produitsControls
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-18
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès