Publier vos produits
WaveLinx CAT Occupancy Ceiling Sensor
WaveLinx CAT Occupancy Ceiling Sensor

    WaveLinx CAT Occupancy Ceiling Sensor

    Traduit par Google,
    Le capteur de plafond d'occupation WaveLinx CAT (OCS-CP) est un dispositif numérique monté au plafond doté d'une technologie de détection infrarouge passive et de cellule photoélectrique. Le capteur est disponible avec deux options d’objectif. Le modèle OCS-C-P06 est doté d'un objectif qui offre une couverture de 600 pieds carrés lorsqu'il est monté entre 8 et 12 pieds, tandis que l'OCS-C-P12 offre une couverture de 1 200 pieds carrés. Le capteur de plafond d'occupation CAT est le capteur de plafond d'occupation commercial le plus fin du marché, avec 0,6" de hauteur visible une fois monté dans les plafonds finis (par exemple, dalles de plafond, plaques de plâtre, plâtre). Il est idéal pour les espaces où les concepteurs cherchent à réduire l’acné du plafond. Le capteur infrarouge passif détecte la chaleur des personnes se déplaçant dans la zone pour déterminer quand l'espace est occupé. Le capteur photocellule détecte le niveau de lumière du jour entrant dans la pièce depuis les fenêtres/puits de lumière pour déterminer quand les luminaires près des fenêtres doivent être atténués. Le capteur de plafond d'occupation CAT est équipé de deux connecteurs RJ 45 pour connecter l'unité au bus de communication CAT et à d'autres appareils CAT via des câbles CAT5 standard. L'appareil est également alimenté par le bus de communication CT.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooper-controls-cat-ocs-c-p
    • Famille de produitsControls
    • Groupe de produitsWaveLinx
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-10
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès