Publier vos produits
Greengate Momentary Toggle Switch - GMT/GMTL-N

Greengate Momentary Toggle Switch - GMT/GMTL-N

Traduit par Google,
L'interrupteur à bascule momentané est un interrupteur à fermeture de contact basse tension utilisé avec les panneaux de commande d'éclairage Greengate. Lorsqu'il est basculé vers le haut ou vers le bas, l'interrupteur ferme momentanément le contact avec le panneau de commande d'éclairage, envoyant un signal « Marche » et disposant d'une position centrale « Arrêt ». Ces interrupteurs sont dotés de brides de fixation en acier zingué de 1,27 mm d'épaisseur pour une meilleure résistance à la corrosion. Leur fixation combinée à tête fendue/cruciforme et leurs vis de borne facilitent l'installation.
Spécifications techniques
  • Réference unique.cooper-controls-gmt-gmtl-n
  • Famille de produitsGreengate
  • Groupe de produitsControls
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-18
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Commutateurs