Publier vos produits
WaveLinx CAT Wallstation
WaveLinx CAT Wallstation
WaveLinx CAT Wallstation
WaveLinx CAT Wallstation
WaveLinx CAT Wallstation
WaveLinx CAT Wallstation
WaveLinx CAT Wallstation
WaveLinx CAT Wallstation
WaveLinx CAT Wallstation
WaveLinx CAT Wallstation

    WaveLinx CAT Wallstation

    Traduit par Google,
    La station murale CAT (WST-C) est une station murale filaire alimentée à basse tension avec des boutons configurables comprenant des options de marche/arrêt, d'augmentation et d'abaissement et de scène prédéfinie. Les actions de chaque bouton sont configurables à l'aide de l'application WaveLinx. La station murale CAT communique avec d'autres appareils CAT, via un câble CAT5e, via ses deux connecteurs RJ-45 et peut être connectée en série pour fonctionner avec le CAT Dimming Switchpack afin de fournir des opérations de contrôle de commutateur. Le design élégant de la station murale CAT améliore l'esthétique d'un espace tout en permettant aux occupants d'ajuster les niveaux de luminosité de la pièce en fonction de leur sensibilité et de leurs besoins.
    Spécification
      • On/Off, Raise/Lower and Scene Presets with 1, 3, 5 and 6 button option
      • Draws power from CAT communications bus to simplify wiring
      • Clean and elegant with a custom button engraving option to enhance occupant experience
      • Button actions are configurable through the WaveLinx app
      • Remotely upgradeable firmware
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooper-controls-cat-wst-c
    • Famille de produitsControls
    • Groupe de produitsControls
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-02
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    Costa Rica
    Cuba
    États-Unis
    Groenland
    Guatemala
    Haïti
    Honduras
    Jamaïque
    Mexique
    Nicaragua
    Panama
    République dominicaine