Publier vos produits
Greengate VNLW-P-1001-MV-N - NeoSwitch - PIR Wall Switch Sensor w/Night Light (Neutral Required)

Greengate VNLW-P-1001-MV-N - NeoSwitch - PIR Wall Switch Sensor w/Night Light (Neutral Required)

Traduit par Google,
L'interrupteur mural à détection de présence infrarouge passif (PIR) avec veilleuse est un système tout-en-un de commande d'éclairage et d'interrupteur mural, conçu pour les économies d'énergie et le confort. Le VNLW-P-1001-MV-N est conçu pour détecter tout mouvement provenant d'une source de chaleur (comme une personne entrant dans une pièce) dans son champ de vision et allumer automatiquement les lumières. La veilleuse s'active lorsque le capteur éteint les lumières. Ce capteur intègre une technologie auto-adaptative qui ajuste automatiquement la sensibilité et la temporisation en temps réel, maximisant ainsi le potentiel d'économies d'énergie pour chaque application.
  • La veilleuse LED ambre s'allume lorsque les plafonniers sont éteints
  • L'interrupteur à entrefer garantit l'absence de courant de fuite vers la charge
  • Méthode robotique NEMA WD7 Guide utilisée pour vérifier les modèles de couverture
  • Emballage 100% recyclé
Spécifications techniques
  • Réference unique.cooper-controls-vnlw-p-1001-mv-n
  • Famille de produitsGreengate
  • Groupe de produitsControls
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-18
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès