Publier vos produits
Alvo Tabouret de bar
Alvo Tabouret de bar
Alvo Tabouret de bar
Alvo Tabouret de bar
Alvo Tabouret de bar
Alvo Tabouret de bar

    Alvo Tabouret de bar

    4.3 sur 5 étoiles4.3(8 Avis)
    Un confort d’assise et une décontraction prolongés sont au rendez-vous grâce à la chaise de bar Alvo, au capitonnage généreux. Un coussin généreux permet de s’y adosser confortablement. Grâce à une triple articulation, il a été possible de renoncer aux traditionnels coussins individuels pour l'assise, le dossier et les accoudoirs. Si cela vous fait penser à des ailes, alors vous êtes assis exactement au bon endroit.
    Spécification
    • Long-lasting sitting comfort and relaxation, even at the counter or bar? The lushly upholstered Alvo chair by the designer duo Jehs & Laub has been further developed and designed as an extremely comfortable bar chair for the high art of sitting. Corresponding to the fine, slightly springy outer shell, the seat has metal frame that is as delicate as it is stable. Alvo bar chairs can be swivelled and are optionally equipped with a return mechanism.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Alvo_bar_stool
    • Famille de produitsMobilier
    • Groupe de produitsTabouret de bar
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCObjet