Publier vos produits
Cordia Chaise
Cordia Chaise
Cordia Chaise
Cordia Chaise
Cordia Chaise

    Cordia Chaise

    4.8 sur 5 étoiles4.8(8 Avis)
    Cordia est beaucoup trop confortable pour être utilisée exclusivement au bureau. Nous l'avons transportée jusqu'à la table à manger. Grâce à une armature métallique légère, un mélange de matériaux exclusif et une coque d'assise qui s'intègre en toute fluidité dans le dossier gracile. Le revêtement des accoudoirs n'est pas seulement esthétiquement superbe, il offre aussi une protection parfaite, notamment contre les mains sales des enfants.
    Spécification
    • Chairs and easy chairs for use in refined office, conference and meeting rooms, lounge areas as well as home office and living areas

      • Distinctive quilting seam in contrasting colours or in the same colour as the cover 
      • Covers are reversible and removable
      • The seat cushion is fixed with Velcro tape› 4 star base and 5 star base in polished aluminium or lacquered finish, with central column on slides (5 star base also on castors)
      • Wire legs, chrome-plated or lacquered
      • Swivel chairs are fitted with a lockable reclining mechanism (two adjustable firmness levels) and optionally with a retaining spring
      • Swivel chairs on castors height-adjustable (without retaining spring)
      • Upholstery foam optionally flame-retardant acc. to BS-5852
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Cordia_chair
    • Famille de produitsMobilier
    • Groupe de produitsChaise
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCObjet