Publier vos produits
Cosma
Cosma
Cosma

    Cosma

    Cosma n'est pas un canapé convertible, ce n'est pas non plus un canapé fonctionnel. Il s'agit plutôt d'un élégant meuble d'assise sur lequel on peut bien dormir. Le sommier à lattes et le rembourrage confortable y veillent. Le compromis généralement médiocre entre la position assise et la position couchée n'est pas de mise ici car les deux sont possibles à la perfection et ce, en deux gestes seulement.
    Spécification
    • Masters of metamorphosis? The functional sofa appears simple and pure. Cosma is simply unusually elegant seating furniture of exciting design upon which one may either sit or sleep well. The slatted frame and comfortable upholstery ensure comfort. The usual poor compromise between sitting and lying does not apply here, both are achieved excellently with the help of two hand grips.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Cosma_sofa_bed
    • Famille de produitsMobilier
    • Groupe de produitsCanapé convertibles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCObjet
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
    Produits similaires

    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (21)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (30)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (70)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (35)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (39)