Publier vos produits
Conseta Canapé convertibles
Conseta Canapé convertibles
Conseta Canapé convertibles
Conseta Canapé convertibles

    Conseta Canapé convertibles

    3.8 sur 5 étoiles3.8(21 Avis)
    Les canapés convertibles sont incompatibles avec un design haut-de-gamme ? Ce n'est pas le cas avec Conseta. Avec son corps près du sol disponible dans une profondeur de 85 ou 95 cm, il a fier allure lorsqu'il est replié – et se transforme une fois déplié en un confortable lit d'appoint. Une housse sur le matelas pliable en mousse froide dissimule complètement l'armature, les coussins de dossier restent en position et invitent à lire au lit. Tout cela en quelques secondes et avec une surface de couchage agréablement surélevée – vos invités vont se sentir comme à la maison.
    Spécification
    • Sofa beds and top-notch design are mutually exclusive? Not with Conseta. With its closed-base frame available in depths of 87 or 97 cm it looks great when folded up and transforms itself into a comfortable guest bed when folded out. A throw over the foldable cold-foam mattress makes the frame vanish, while the backrest cushions remain in position and are perfect for reading in bed. And all done in a few seconds and with a pleasantly raised lying surface—your guests will almost believe they are back home.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Conseta_sofa_bed
    • Famille de produitsMobilier
    • Groupe de produitsCanapé convertibles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCObjet
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
    Produits similaires

    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (26)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (20)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (34)