Publier vos produits
Floater Canapé
Floater Canapé
Floater Canapé
Floater Canapé
Floater Canapé
Floater Canapé
Floater Canapé
Floater Canapé
Floater Canapé
Floater Canapé

    Floater Canapé

    4.5 sur 5 étoiles4.5(11 Avis)
    Organiser une réunion sans être dérangé ou tout simplement décrocher, s'enfermer dans sa bulle. Avec son dossier haut ou bas, ce système de canapé qui peut passer de 1 à 3 places se transforme en une oasis de bien-être et un havre de paix dans le bureau. Avec ses modules au choix en frêne ou en chêne, Floater se métamorphose en un poste de travail complet. Les étagères supplémentaires offrent de l'espace pour ranger le PC portable et la tablette, lesquels disposent d'une source d'alimentation électrique dédiée. Floater est bien plus qu'un canapé, c'est un outil configurable qui permet de travailler (confortablement) dans un bureau moderne.
    Spécification
      • Highly varied product family consisting of easy chairs, sofas, desks (optionally on castors) and panels (optionally with table)
      • In addition to the standard dimensions, all elements are also available in desired dimensions as standard
      • Upholstery foams optionally flame retardant to BS5852, other standards possible
      • Covers (removable) in fabric and leather
      • Feet and visible frame strip in solid wood (optionally with open-pore lacquer finish), shelves always with oiled veneer or open-pore lacquer finish, table tops powder-coated, oiled veneer or open-pore lacquer finish or HPL-coated
      • Substructure of the rear panels always made of high-quality plywood
      • Accessories: Hooks (e.g. as coat rack)
      • Good sound absorption

      Easy chairs and sofas:

      • Easy chairs and sofas can be equipped with different shelf variants (always with a Schuko socket and USB charger) as an alternative to an upholstered armrest
      • Accessories: Cable passage with brush seal, storage drawer (rotatable)

      Panel:

      • Connection elements for the configuration of easy chairs, sofas and desks of the same height
      • Assembled table top incl. 2 solid wood legs
      • Panel thickness: 30 mm with straight edge
      • Table height: 68 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Floater_sofa
    • Famille de produitsMobilier
    • Groupe de produitsCanapé
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCObjet
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
    Produits similaires