Publier vos produits
Jalis Flow
Jalis Flow
Jalis Flow
Jalis Flow

    Jalis Flow

    Qui a dit que les espaces publics ne pouvaient pas être aussi confortables que nos maisons ? Avec Jalis Flow, les designers Jehs + Laub ont mis au point un système de sièges modulaires qui rend chaque foyer, salon, espace de travail ou salle d’attente si individuel et accueillant que chacun peut vraiment s’y épanouir et être dans le flow selon ses goûts et ses besoins. 

    Qu’il s’agisse d’un dossier haut, bas ou inexistant, d’une assise rectangulaire ou trapézoïdale, d’une courbe à gauche, à droite, d’un cercle ou d’un vis-à-vis, les modules peuvent être agencés et réagencés à l’infini. Le tout offre un confort optimal et une ergonomie irréprochable.

    Grande liberté d’aménagement pensée jusque dans les moindres détails : des coussins d’assise confortables avec des coutures décoratives distinctives, des dossiers en deux hauteurs avec soutien lombaire, ainsi qu’une table d’appoint avec prise électrique et USB positionnable de manière flexible seule ou entre les coussins.

    Spécification
      • Modular seating programme with various combination options
      • High degree of flexibility – from small seating units to room-filling configurations
      • Elements are easy to link using connectors
      • Elements in three different heights (stool, low back, high back can be combined freely
      • Covers are designed as interchangeable covers and are emovable
      • Optional flame-retardant upholstery foam in accordance with BS5852
      • Solid beechwood frame in wooden frame construction
      • Seat springing: steel zigzag springs

      Side tables:

      • 2 fixed heights (44 cm and 60 cm) – optionally with or without electrification (international socket or USB-A/C charger)
      • Height-adjustable table (48 cm – 72 cm) using a gas spring (only without electrification)
      • Option to place the fixed table (height 44 cm) between 2 elements
      • Sturdy steel base for high stability
      • Table top available in HPL-coated, MDF powder-coated, MDF lacquered and solid wood
      • Frame can be painted in any colour
    Spécifications techniques
    • Réference unique.jalis_flow
    • Famille de produitsMobilier
    • Groupe de produitsCanapé
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
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
    Produits similaires

    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (21)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (30)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (70)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (35)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (39)