Publier vos produits
Level
Level
Level
Level
Level
Level
Level
Level

    Level

    La gamme Level, imaginée par Uwe Fischer, est une ligne de tables de travail réglables en hauteur qui s'inspirent sans aucune prétention de l'idée d'un établi. Cela a donné naissance à un outil doté de « sous-structures de type tréteaux ». Une pièce d'une grande fonctionnalité qui s'inscrit dans la tradition de la modernité et met clairement en avant ses fonctions. Le travail en position debout est de plus en plus populaire « parce qu'il correspond le mieux à la volatilité et à la rapidité qu'implique le travail », explique M. Fischer. Le changement devient la véritable constante. Une réunion impromptue. Le plateau de la table s'abaisse manuellement ou électriquement. Puis arrive l'heure du goûter. Là encore, nous nous rassemblons pour échanger, mais cette fois de manière informelle.
    Spécification
      • Can be used as a meeting table, workstation or bistro table
      • Individual table formats available on request
      • Table heights are infinitely adjustable (+/- 4 cm) by means of an eccentric clamping system; the electrially adjustable table is infinitely adjustable from seat to standing height
      • Table tops: HPL-coating (black matt/white matt), powder coating (various colours) or veneered in oak or walnut
      • Optionally section frame or 3-legged frame
      • Tables with section frame optionally on castors
      • Frame black powder-coated or other lacquers colours possible (liquid coating)
      • Always fitted with a level-adjustable stop glider
      • Table top support is always technically chrome-plated
      • Other top designs on request
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Level_table
    • Famille de produitsMobilier
    • Groupe de produitsTable
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCObjet