Publier vos produits
Coral Coralit Total
Coral Coralit Total
    Coral

    Coral Coralit Total

    Traduit par Google,

    Coral Coralit Total est un émail à base d'eau ultra adhérent sur multisurfaces, c'est-à-dire qu'il a de hautes performances sur le bois, les métaux ferreux, l'aluminium, l'acier galvanisé, le PVC, ainsi que pour repeindre.

    Sa formule spéciale BALANCE assure un séchage rapide, sans odeur et d'un blanc pur* . La dilution et le nettoyage des outils se font avec de l'eau, éliminant ainsi l'utilisation de diluant et facilitant le processus.

    C'est une solution complète pour une application intérieure et extérieure.

    Il a une durabilité de 10 ans.

    Spécification
    • Available sizes and their yields: 3,6 l - up to 75 m²; 3,2 l - up to 67 m²; 0,9 l - up to 19 m²; 0,8 l - up to 17 m² .

      Application surface recommendation: Woods & Metals.

      Recommended application environments: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use. If needed, for brush or roller application: dilute up to 10% with drinking water. For application with gun, dilute up to 30% with potable water.

      Application tools: Large areas: low-pile wool roller, foam roller and applcation gun. Small areas: soft-bristled brush. Clean the tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 2 hours. Final: 5 hours.

      Coats: 2 coats.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CR-CORALIT-TOTAL
    • Famille de produitsPaint, Varnishes & Finishes
    • Groupe de produitsEnamels
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Matériel secondaireLaque
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEG020100
    • Nom ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_22_98
    • Description de l'Uniclass 2015Waterborne mid-sheen finishes
    • Code CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Numéro OmniClass23-15 21 11 11 13
    • Titre OmniClassWater Based General Purpose Paints and Varnishes
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Afrique