Publier vos produits
Alfroya - Silky Matte Pearlescent Decorative Paint
Alfroya - Silky Matte Pearlescent Decorative Paint
Alfroya - Silky Matte Pearlescent Decorative Paint
Alfroya - Silky Matte Pearlescent Decorative Paint
Alfroya - Silky Matte Pearlescent Decorative Paint
    SAN DECO

    Alfroya - Silky Matte Pearlescent Decorative Paint

    Traduit par Google,

      Alfroya est une peinture décorative nacrée acrylique pure qui crée des surfaces mates soyeuses et chatoyantes sur les murs intérieurs.

      À base d'eau et sans danger pour la santé, il s'applique sur du plâtre apprêté, du béton apparent ou du bois avec son apprêt spécifique.

      peinture mate soyeuse, peinture nacrée

    Spécification
    • Developed for interiors, Alfroya offers both classic and modern looks with its silky matte texture. Its pure acrylic emulsion and pearlescent pigments create a shimmering matte finish, allowing diverse reflections and effects with different techniques.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.decorative-paint-alfroya
    • Famille de produitsDecorative
    • Groupe de produitsDecorative Paint
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-11-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCMatériau
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_22
    • Description de l'Uniclass 2015Decorative coatings
    • Code CSI MasterFormat 201409 91 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Painting
    • Numéro OmniClass23-15 21 11 13
    • Titre OmniClassTextured Paints

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique