Publier vos produits
Coral Preparing Primer Waterborne
Coral Preparing Primer Waterborne
    Coral

    Coral Preparing Primer Waterborne

    Traduit par Google,

    Pour protéger et entretenir votre belle peinture et son neuf beaucoup plus longtemps est nécessaire de faire une bonne préparation de surface. Le Coral Preparing Primer Waterborne est spécialement conçu pour préparer de nouveaux murs à recevoir de la peinture ou pour résoudre les problèmes de surface, qui peuvent être pelés, saponifiés ou peints à la chaux.

    L'apprêt à base d'eau peut être facilement appliqué aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur et assure une plus grande durabilité à la peinture. De plus, à l’usage, le mur adhère mieux à la peinture de finition et forme une barrière contre l’alcalinité. Un bidon de 18L de peinture jusqu'à 275m² par couche.

    Spécification
    • Available sizes and their yields: 18 l - up to 275 m²; 3,6 l - up to 55 m².

      Application surface recommendation: Pre-painting.

      Recommendatio application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Soft bristle brush and low-pile wool roller. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 4 hours. Final: 4 hours.

      Coats:1 coat.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CR-FUNDO-PREP-WB
    • Famille de produitsPaint, Varnishes & Finishes
    • Groupe de produitsPaint Complements & Others
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Matériel secondaireLaque
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEG020100
    • Nom ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_66_94
    • Description de l'Uniclass 2015Water-based acrylic primers
    • Code CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Numéro OmniClass23-15 21 11
    • Titre OmniClassPaints and Varnishes
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Afrique