Publier vos produits
Coral Wandepoxy Solventborne
Coral Wandepoxy Solventborne
    Coral

    Coral Wandepoxy Solventborne

    Traduit par Google,

    Émail époxy catalytique à base de solvants à très haute résistance à l'eau et aux produits chimiques, excellente dureté, durabilité et adhérence aux types de surfaces externes et internes les plus divers.

    Spécification
    • Available sizes and their yields: 2,7 l - up to 50 m²; 2,56 l - up to 47 m².

      Application surface recommendation: Other surfaces.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Application with brush: dilute up to 10% with Wandepoxy Diluent over the catalyzed paint. Application by roller or conventional application gun: dilute up to 20% with Wandepoxy Thinner. Catalysis: proportion 3:1.

      Application tools: Low-pile wool roller for epoxy, brush and application gun. Remove the product from the tool with Wandepoxy thinner.

      Drying: To the touch: 2 hours. Hand drying: 6 hours. Complete drying: 24 hours. Total cure: 7 days. Between coats: 12 to 48 hours. After this period, sanding must be done.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CR-WANDEPOXI-SB
    • Famille de produitsPaint, Varnishes & Finishes
    • Groupe de produitsEnamels
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Matériel secondaireLaque
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEG020100
    • Nom ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68_27
    • Description de l'Uniclass 2015Epoxy resin coatings
    • Code CSI MasterFormat 201407 14 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Waterproofing
    • Numéro OmniClass23-15 21 11
    • Titre OmniClassPaints and Varnishes
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Afrique