Publier vos produits
ARDESIA 3 COLUMNS
ARDESIA 3 COLUMNS
    Cordivari

    ARDESIA 3 COLUMNS

    Traduit par Google,

    RADIATEUR TUBULAIRE 3 COLONNES

    Rendements thermiques élevés, facilité de nettoyage et flexibilité d'utilisation sont les caractéristiques des éléments chauffants tubulaires Ardesia® au design traditionnel qui meublent avec style toute tendance d'habitat.

    La production des tubes Ardesia® est réalisée avec les technologies de construction les plus modernes, à travers des lignes de production robotisées et des processus de soudage hautement spécialisés pour garantir une exécution parfaite, une propreté absolue et une fiabilité au fil des ans.

    La peinture est réalisée exclusivement avec l'utilisation de peintures en poudre époxy écologiques à travers un processus de 12 phases distinctes pour garantir d'excellents résultats qui durent au fil des années et une brillance inégalée.

    Spécification
    • MATERIAL:
      • Moulded heads in mild steel.
      • Electro-welded mild steel tubes ø 25 mm.

      PAINTING PROCESS:
      Painted with ecological epoxy powders (Certificate DIN 55900-1,-2).

      PACKAGING:
      The radiator is protected by a recycled film in polyethylene and with a box in recycled carton. User notice included.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ardesia-3
    • Famille de produitsTubolar_Ardesia
    • Groupe de produitsRadiator
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-04-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier au carbone
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Nom UNSPSCSpace heaters
    • Code UNSPSC40101819
    • Code Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Description de l'Uniclass 2015Space heaters
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-33 15 00
    • Titre OmniClassHVAC Heating Units
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems