Publier vos produits
FEDERICA
FEDERICA
FEDERICA
    Cordivari

    FEDERICA

    Traduit par Google,

    FEDERICA est le nouveau sèche-serviettes de Cordivari, alliant avec élégance esthétique et fonctionnalité dans la salle de bains. Composé de deux collecteurs verticaux qui supportent des éléments chauffants disposés en groupes uniformes, il constitue un sèche-serviettes pratique.

    Grâce à ses éléments chauffants de 38 mm de diamètre, FEDERICA présente un design minimal et épuré, avec un style fort tout en conservant une ligne élégante et essentielle.

    Personnalisable dans plus de 80 couleurs, avec des finitions brillantes, mates et texturées.

    Spécification
    • MATERIAL:

      • Ø 38 mm collectors in painted mild steel.

      • Ø 38 mm horizontal heating elements in painted mild steel.

      FIXING KIT:

      Brackets, hex key, airvent, dowels and screws suitable for use on solid walls or perforated bricks, assembly instructions.

      The fixing kit is compliant with VDI 6036 norm, class 4.

      PACKAGING:

      Cardboard angular and profiles protected by a recyclable film in polyethylene.

      User notice included.

      PAINTING PROCESS:

      Painted with ecological epoxy powders (Certificate DIN 55900-1,-2).

      COLORS:

      See color chart.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.federica
    • Famille de produitsTowel rail
    • Groupe de produitsRadiator
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Description de l'Uniclass 2015Space heaters
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-33 15 00
    • Titre OmniClassHVAC Heating Units