Publier vos produits
GIULY
GIULY
    Cordivari

    GIULY

    Traduit par Google,

    Le radiateur GIULY, conçu par Mariano Moroni, est un radiateur au design extra-plat, idéal pour la salle de bains et bien plus encore. Le designer s'est inspiré de l'industrie automobile pour imaginer une grille transposée horizontalement. Son ergonomie en fait un sèche-serviettes exceptionnel, capable d'optimiser l'efficacité, grâce à sa commande thermostatique placée à l'avant et parfaitement intégrée au design du radiateur.

    Les vannes, ainsi que les fixations, sont totalement dissimulées, pour un design minimal, soigné et épuré , capable de mettre en valeur les environnements les plus raffinés.

    Spécification
    • FIXING KIT:

      Brackets, airvent, hexagonal tool, plugs and screws suitable for use on compact or hollow brick, installation notice.

      The fixing kit is compliant with VDI 6036 norm, class 4.

      VALVE KIT INCLUDES:

      - Polished valves kit and thermostatic head

      - Fittings for copper pipe (Ø 12/14/15)

      - Fittings for multilayer pipe (Ø 16 x2)

      PACKAGING:

      The radiator is protected by a film in polyethylene and with a carton box.

      Use and maintenance notice included.

      PAINTING PROCESS:

      Painted with ecological epoxy. (Certificate DIN 55900-1,-2).

      Thermal outputs certified in accredited laboratories in compliance with European norm EN442.

      COLORS:

      Radiators and accessories: standard white R01 color.

      For other colors see color chart.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.giuly
    • Famille de produitsExtraslim
    • Groupe de produitsRadiators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMild Steel
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Description de l'Uniclass 2015Space heaters
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-33 15 00
    • Titre OmniClassHVAC Heating Units