Publier vos produits
GIULY SL
GIULY SL
GIULY SL
GIULY SL
    Cordivari

    GIULY SL

    Traduit par Google,

    Avec le modèle GIULY SL, le designer Mariano Moroni a souhaité explorer une version encore plus minimaliste du radiateur GIULY. Sèche-serviettes au design rigoureux, doté de robinets et de fixations entièrement dissimulées, le radiateur design vertical GIULY SL habille les salles de bains minimalistes avec élégance, efficacité et la personnalité des 80 teintes disponibles dans la palette de couleurs Cordivari Design.

    Spécification
    • FIXING KIT:

      Brackets, airvent, hexagonal tool, plugs and screws suitable for use on compact or hollow brick, installation notice.

      The fixing kit is compliant with VDI 6036 norm, class 4.

      VALVE KIT INCLUDES:

      - Valves kit

      - Fittings for copper pipe (Ø 12/14/15)

      - Fittings for multilayer pipe (Ø 16 x2)

      PACKAGING:

      The radiator is protected by a film in polyethylene and with a carton box.

      Use and maintenance notice included.

      PAINTING PROCESS:

      Painted with ecological epoxy. (Certificate DIN 55900-1,-2).

      Thermal outputs certified in accredited laboratories in compliance with European norm EN442.

      COLORS:

      Radiators and accessories: standard white R01 color.

      For other colors see color chart.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.giuly-sl
    • Famille de produitsExtraslim
    • Groupe de produitsRadiators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMild Steel
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Description de l'Uniclass 2015Space heaters
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-33 15 00
    • Titre OmniClassHVAC Heating Units