Publier vos produits
HAND
HAND
HAND
HAND
    Cordivari

    HAND

    Traduit par Google,

    MAIN EXTRASLIM

    Le sèche-serviettes plat HAND est un hommage à la créativité humaine , riche en symboles et en visions. HAND se caractérise par un design frais et une composition originale des éléments chauffants, dont la disposition évoque l'ergonomie par excellence, à travers la forme de deux mains qui se rencontrent.

    Grâce à la technologie Extraslim , HAND est un radiateur extrêmement fin avec des valves et des supports cachés, exaltant ainsi encore plus sa forme innovante.

    Spécification
    • MATERIAL:Super slim heating body in painted carbon steel. FIXING KIT: Brackets, airvent, hexagonal tool, plugs and screws for mounting suitable for use on compact or hollow brick, user notice, fixing template scheme. The kit is certified from TÜV in compliance with VDI 6036-class 4. VALVE KIT INCLUDES: Valves Fittings for copper pipe (Ø 12/14/15) Fittings for multilayer pipe (Ø 16) PACKAGING: The radiator is protected by a film in polyethylene and with a carton box. User notice included. PAINTING PROCESS: Painted with ecological epoxy. (Certificate DIN 55900-1,-2). Thermal outputs certified in accredited laboratories in compliance with European norm EN442. COLOURS: Radiator and accessories: standard white colour R01.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.hand
    • Famille de produitsExtraslim_Hand
    • Groupe de produitsRadiator
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-04-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1200
    • Largeur (mm)514
    En rapport
    • Matériel principalAcier au carbone
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Nom UNSPSCSpace heaters
    • Code UNSPSC40101819
    • Code Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Description de l'Uniclass 2015Space heaters
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-33 15 00
    • Titre OmniClassHVAC Heating Units
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems