Publier vos produits
LISA 22
Cordivari

LISA 22

Traduit par Google,

LISA 22 se caractérise par un design épuré, la qualité des finitions et une fiabilité inégalée, et s'harmonise parfaitement avec les environnements de salle de bain les plus exclusifs.

La qualité de construction, la propreté des soudures et l'excellent procédé de peinture garantissent une grande fiabilité. La conception du circuit thermique garantit des rendements très élevés.

Spécification
  • MATERIAL:
    • Vertical collectors in painted mild steel semi oval 30×40 mm.
    • Horizontal heating elements in painted mild steel ø 22 mm.
    • Heat transfer fluid.

    PAINTING PROCESS:
    Painted with ecological epoxy powders (Certificate DIN 55900-1,-2).

    COLOUR:
    Pure white RAL 9010.

Spécifications techniques
  • Réference unique.lisa-22
  • Famille de produitsTowel rail
  • Groupe de produitsRadiator
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMild Steel
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
  • Classification IFCAppareil de chauffage
  • Code Uniclass 2015TE_70_10_20_80
  • Description de l'Uniclass 2015Space heaters
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 15 00
  • Titre OmniClassHVAC Heating Units