Publier vos produits
LOLA HORIZONTAL
LOLA HORIZONTAL
LOLA HORIZONTAL
    Cordivari

    LOLA HORIZONTAL

    Traduit par Google,

    Le radiateur LOLA est l'icône par excellence du design en acier inoxydable pour salle de bains. Bien-être et détente se reflètent dans les lignes douces et élégantes de LOLA, disponible en acier inoxydable poli, satiné et décoré.

    Les jeux de lumière et les reflets qui parcourent les surfaces rayonnantes de ce radiateur design créent une atmosphère de confort et de bien-être. Le radiateur LOLA est un classique intemporel des salles de bains les plus élégantes du monde, idéal pour meubler et apporter du confort aux intérieurs classiques comme modernes.

    Spécification
    • MATERIAL: Vertical collectors in satin stainless steel with ø of 38 mm. Curved heating elements in satin stainless steel 30x10 mm. FIXING KIT: Brackets, airvent, hexagonal tool, plugs and screws for mounting suitable for use on compact or hollow brick, user notice. The kit is certified from TÜV in compliance with VDI 6036-class 4. PACKAGING: The radiator is protected by a recyclable film in polyethylene and with a carton box. User notice included. FEATURES: It is totally made in stainless steel with an unalterable finishing guaranteed during the years. Thermal outputs certified in accredited laboratories in compliance with European norm EN442.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.lola-horizontal
    • Famille de produitsInox_Lola-horizontal
    • Groupe de produitsRadiator
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-04-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)570
    • Largeur (mm)1516
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Nom UNSPSCSpace heaters
    • Code UNSPSC40101819
    • Code Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Description de l'Uniclass 2015Space heaters
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-33 15 00
    • Titre OmniClassHVAC Heating Units
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems