Publier vos produits
TESSUTO ELECTRIC
TESSUTO ELECTRIC
TESSUTO ELECTRIC
TESSUTO ELECTRIC
    Cordivari

    TESSUTO ELECTRIC

    Traduit par Google,

    Tessuto est le nouveau radiateur design contemporain et raffiné, inspiré par la beauté de l'art classique et façonné par les lignes les plus rigoureuses du design moderne. Unique et surprenant dans chaque environnement, ce radiateur fin est né pour offrir chaleur, confort et élégance grâce à sa capacité à s'exprimer de manière toujours renouvelée.

    Née d'une réflexion du designer Marco Pisati sur les textures des tissus, et du désir de reproduire la chaîne à la surface d'un radiateur, cette création a imaginé une série de filaments métalliques agrandis , disposés côte à côte de manière à créer un rythme vertical dense et syncopé, créant un jeu d'ombres et de lumières captivant.

    La technique de production s'inspire des techniques de sérigraphie de l'art contemporain et, grâce à son rythme volontairement asymétrique, Tessuto permet de créer une infinité de motifs. Le projet a été développé avec un système d'accessoires minimalistes, caractérisé par un signe d'une extrême légèreté, parfaitement intégré au design du radiateur moderne.

    Spécification
    • FIXING KIT:

      Brackets, air vents, hexagonal tool, plugs and screws suitable for use on compact or hollow brick, installation notice included. The 

      fixing kits are compliant with VDI 6034 norm, class 4.

      PACKAGING:

      The radiator is protected by protective corners, film in polyethylene and with a carton box.

      PAINTING PROCESS:

      Painted with ecological epoxy (Certificate DIN 55900-1,-2).

      COLORS:

      Radiator and fixing kit: standard white color R01. For other colors see color chart.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tessuto-electric
    • Famille de produitsNeo design
    • Groupe de produitsRadiators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Description de l'Uniclass 2015Space heaters
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-33 15 00
    • Titre OmniClassHVAC Heating Units