Publier vos produits
WINDOW
WINDOW
WINDOW
WINDOW
WINDOW
    Cordivari

    WINDOW

    Traduit par Google,

    WINDOW est le nouveau radiateur Cordivari Design au style contemporain et raffiné , né de la collaboration avec l' Université Européenne de Design de Pescara, très active dans les secteurs créatifs du Design, du Graphique et de la Mode.

    Le concept, imaginé par la jeune designer Beatrice De Sanctis, est capable de valoriser et d'innover une gamme de radiateurs à plaques grâce à ses caractéristiques uniques telles que la modularité, la tridimensionnalité, la personnalisation et l'ergonomie.

    Le radiateur Window, aux lignes simples et épurées, est enrichi d'un cadre chauffant pratique, qui donne une inspiration tridimensionnelle, en plus de la fonctionnalité d' un sèche-serviettes pratique qui peut être ouvert et utilisé si nécessaire , assurant un confort maximal dans chaque environnement de salle de bain.

    Fabriqué en acier peint, Window offre une large gamme de personnalisation et d'adaptabilité aux salles de bains. Le catalogue Color System 4.0 Cordivari Design, avec plus de 80 couleurs, incluant des teintes brillantes, opaques et mates, vous permet de trouver la solution d'ameublement idéale pour chaque style .

    Spécification
    • FIXING KIT:

      Brackets, airvent, hexagonal tool, plugs and screws suitable for use on compact or hollow brick, installation notice.

      The fixing kits are compliant with VDI 6034 norm, class 4.

      FEATURES:

      The exclusive design of the Window towel warmer combines aesthetics and functionality.

      The heated handle can be extracted, acting as support for warming the towels. The opening and closing of the handle are manually 

      operated. Window has been designed to offer maximum comfort of use by differentiating the temperature of the handle from that of 

      the body.

      The temperature of the handle is kept lower than that of the radiator body, so to allow a safe grip without sacrificing the maximum 

      heat output provided by the radiator body at the normal operating temperatures of the heating system.

      VALVE KIT INCLUDES:

      - Square valve kit inclduing chromed thermostatic head

      - Fittings for copper pipe (Ø 12/14/15)

      - Fittings for multilayer pipe (Ø 16 x2)

      PACKAGING:

      The radiator is protected with a film in polyethylene and cardboard box. Use and maintenance notice included.

      PAINTING PROCESS:

      Painted with ecological epoxy. (Certificate DIN 55900-1,-2). Thermal outputs certified in accredited laboratories in compliance with 

      European norm EN442.

      COLORS:

      Radiators and accessories: standard white R01 color.

      For other colors see color chart.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.window
    • Famille de produitsNeo design
    • Groupe de produitsRadiators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMild Steel
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Description de l'Uniclass 2015Space heaters
    • Code CSI MasterFormat 201432 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Improvements
    • Numéro OmniClass23-33 15 00
    • Titre OmniClassHVAC Heating Units