Publier vos produits
WINDOW ELECTRIC
WINDOW ELECTRIC
WINDOW ELECTRIC
    Cordivari

    WINDOW ELECTRIC

    Traduit par Google,

    WINDOW ELECTRIC est la variante à fonctionnement électrique du radiateur Window, conçue par Beatrice De Sanctis pour Cordivari Design . Son design exclusif allie esthétique et fonctionnalité.

    La poignée chauffante est extractible et sert de support pour réchauffer les serviettes. L'ouverture et la fermeture de la poignée sont manuelles. La fenêtre a été conçue pour offrir un confort d'utilisation maximal en différenciant la température de la poignée, maintenue inférieure à celle du corps du radiateur, afin de garantir une prise en main sûre sans compromettre la puissance calorifique maximale fournie par le corps du radiateur aux températures de fonctionnement normales du système de chauffage.

    Spécification
    • FIXING KIT:

      Brackets, airvent, hexagonal tool, plugs and screws suitable for use on compact or hollow brick, installation notice.

      The fixing kits are compliant with VDI 6034 norm, class 4.

      FEATURES:

      The exclusive design of the Window towel warmer combines aesthetics and functionality.

      The heated handle can be extracted, acting as support for warming the towels. The opening and closing of the handle are manually

      operated. Window has been designed to offer maximum comfort of use by differentiating the temperature of the handle from that of

      the body.

      The temperature of the handle is kept lower than that of the radiator body, so to allow a safe grip without sacrificing the maximum

      heat output provided by the radiator body at the normal operating temperatures of the heating system.

      VALVE KIT INCLUDES:

      - Square valve kit inclduing chromed thermostatic head

      - Fittings for copper pipe (Ø 12/14/15)

      - Fittings for multilayer pipe (Ø 16 x2)

      PACKAGING:

      The radiator is protected with a film in polyethylene and cardboard box. Use and maintenance notice included.

      PAINTING PROCESS:

      Painted with ecological epoxy. (Certificate DIN 55900-1,-2). Thermal outputs certified in accredited laboratories in compliance with

      European norm EN442.

      COLORS:

      Radiators and accessories: standard white R01 color.

      For other colors see color chart.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.window-electric
    • Famille de produitsNeo design
    • Groupe de produitsRadiators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMild Steel
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Description de l'Uniclass 2015Space heaters
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-33 15 00
    • Titre OmniClassHVAC Heating Units