Publier vos produits
Rolling Fire Door

Rolling Fire Door

Traduit par Google,
PORTES COUPE-FEU ROULANTES

Modèle ERD10

Les portes coupe-feu sont des barrières coupe-feu physiques qui protègent les ouvertures murales de la propagation du feu. Ils assurent la fermeture automatique en cas de détection d'incendie avec régulation de vitesse. Les portes coupe-feu sont également conçues pour une utilisation quotidienne afin d'assurer la sécurité et le contrôle d'accès, mais sont destinées à être utilisées dans des ouvertures qui ne font pas partie des moyens d'évacuation requis. Cornell propose une gamme complète de portes roulantes étiquetées pour la protection dans les ouvertures murales où des portes classées sont requises par les codes du bâtiment et à des fins d'assurance.

Étiquetage de la porte coupe-feu :
Étiquettes classées UL 4 HR, 3 HR, 11/2 HR, 1 HR et 3/4 HR, approbation mutuelle d'usine.

Applications : Ouvertures de murs coupe-feu dans les hôpitaux et les établissements de santé, les écoles, les constructions de grande hauteur, les hôtels, les musées, les entrepôts.

Gamme de tailles : 30' de large, 30' de construction de haute qualité. Grandes ouvertures jusqu'à 50' de large, 40' de haut jusqu'à 1200 pieds carrés, consulter l'usine.

Matériaux et finitions des rideaux :
Acier galvanisé avec finition exclusive GalvaNex™ en gris clair
GalvaNex™ avec revêtement en poudre SpectraShield® en option dans la couleur RAL sélectionnée par l'utilisateur
Acier inoxydable de la série 300 avec finition #4
Spécifications techniques
  • Réference unique.nst8012-01
  • Famille de produitsRolling Fire Doors
  • Groupe de produitsRolling Fire Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-03-15
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis