La porte coupe-feu enroulable isolée ASTA AMERICA série 500i est conçue et fabriquée pour les ouvertures nécessitant une porte coupe-feu et isolée. Disponible avec des lames avant plates de 76 mm (calibre 22, 20 ou 18), une lame arrière en acier de calibre 24 et une isolation en laine minérale semi-rigide pour les applications industrielles à haute température, la porte coupe-feu enroulable isolée série 500i offre une valeur R de 4,7 pour une performance thermique optimale. Elle se fixe sur acier, béton ou blocs de maçonnerie (pleins ou creux) et est disponible dans des dimensions allant jusqu'à 9,14 m de large et 7,32 m de haut (surface maximale de 55,7 m²). La série 500i est fabriquée selon les normes les plus exigeantes et se distingue par sa conception compacte et sa facilité d'utilisation. Son système de sécurité intégré est activé par des fusibles, des détecteurs de fumée ou peut être raccordé à un système d'alarme centralisé via l'un de nos dispositifs de déclenchement.
Résistance au feu : 45 minutes, 1 heure et demie et 3 heures.
Dispositifs de fermeture automatique : XP, XPBB, AFCB.
Dispositif de détection et d'activation : détecteur de fumée, fusibles à 165°, avertisseur sonore et lumineux, et détecteur de chaleur
peut être ajouté au système d'alarme central du bâtiment ou fonctionner de manière autonome avec un dispositif de fermeture.
Montage optionnel : entre le montant sous le linteau (fascia requis) et entre le montant au-dessus du linteau.
Joint d'étanchéité à la fumée : Joint périmétrique conforme à la norme UL 1784 pour réduire les infiltrations de fumée et d'air par l'ouverture de la porte.
Joint d'étanchéité : Le déflecteur de flamme et le joint de chambranle contribuent à empêcher l'infiltration de fumée à travers le linteau et le chambranle.
Ressorts haute résistance : disponibles en versions 50 000 et 100 000 cycles.