L'unité de source d'alimentation (PSU) Corning® Everon ™ fournit des sorties de classe 2 du National Electricity Code® (NEC®) qui permettent diverses caractéristiques de puissance de sortie (plus grandes ou réduites) obtenues via la connectivité à un agrégateur externe (et donc modulaire) et à une étape -des convertisseurs abaisseurs.
Les agrégateurs permettent d'alimenter des charges avec une puissance supérieure à NEC Class-2 95 W. Ces agrégateurs sont disponibles en modèles à 2 et 8 ports.
• Les convertisseurs abaisseurs permettent de réduire la tension de 56 V à 24 V, supportant des charges jusqu'à 90 W. Remarque : Il est recommandé que l'agrégateur et le convertisseur abaisseur soient situés à proximité de la charge (appareil alimenté).
Le bloc d'alimentation Everon de Corning offre les principales améliorations suivantes :
• Haute densité de ports de sortie par unité
• Caractéristiques de puissance de sortie définies par l'utilisateur via des agrégateurs et des convertisseurs abaisseurs
• Prend en charge l'entrée de source CC haute tension
• Option de gestion à distance via Ethernet ou RS-485, basée sur le protocole Modbus
(avec format spécifique ajusté en haut)
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |