Publier vos produits
EDGE8® MTP® to LC Duplex Module, 8F, 50 µm Multimode (OM4)

EDGE8® MTP® to LC Duplex Module, 8F, 50 µm Multimode (OM4)

Traduit par Google,

Le câblage interne des modules EDGE8 MTP vers LC basé sur la polarité universelle garantit la polarité correcte des fibres dans tout le système, quel que soit le nombre de modules mis en œuvre dans la liaison. La connectivité à très faible perte permet une flexibilité de conception permettant plusieurs connexions potentielles au sein du système (par exemple, une liaison à 6 modules).

Caractéristiques et avantages

  • Adaptateurs obturés
    Crée une opération à une main tout en éliminant le besoin de retirer et de ranger les capuchons anti-poussière
  • Volets compatibles VFL
    Réduit le temps nécessaire pour tester et dépanner un lien
  • Identifiants clés
    "" 8 "" sur le module pour une identification facile en tant que composant Base-8
  • Capacité de chargement arrière
    Réduit le temps de préparation et d'installation des modules dans les boîtiers de fibre
  • Haute densité
    Le module permet 576 fibres dans un boîtier 4U et 144 fibres dans un 1U
  • Faible perte d'insertion
    Les spécifications de performances améliorées permettent plus de paires accouplées et/ou des distances de liaison plus longues
  • Câblage universel
    Réduit la complexité et les risques associés à la gestion de la polarité lors des déplacements, des ajouts et des modifications
Spécification
  • Associated Uses: Data Center, DC, Multitenant Data Center, MTDC

Spécifications techniques
  • Réference unique.corning-ecm8-um08-05-e6q-ull
  • Famille de produitsFiber Optic Hardware
  • Groupe de produitsEDGE8™ Module
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enMexique
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication