Le centre de distribution environnemental industriel (EDC) de Corning est conçu pour le stockage et la protection des connexions et des épissures de fibre optique dans les environnements intérieurs et extérieurs.
Idéal pour les applications industrielles, marines, de sécurité ou de contrôle du trafic, l'EDC intègre des fonctionnalités qui s'adaptent aux exigences changeantes et aux besoins croissants des réseaux à fibre optique. La construction composite offre une résistance exceptionnelle aux produits chimiques et à la température avec une excellente résistance aux intempéries. La couverture peut être sécurisée avec des loquets à dégagement rapide ou cadenassée pour plus de sécurité.
Classé NEMA 4X ou IEC IP66, l'unité offre une protection contre la corrosion, la pluie, le grésil, la neige et la poussière soufflée par le vent. Il accepte les panneaux de boîtiers de connecteurs en armoire (CCH) et les plateaux d'épissure pour la connectique sur le terrain, y compris les épissures mécaniques et de fusion pour les techniques d'épissage ou de déploiement. L'EDC comprend les supports nécessaires pour le montage sur un mur ou un poteau et des accessoires supplémentaires incluent un kit de mise à la terre, un kit de montage en rack et divers accessoires.
Caractéristiques et avantages
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |