Publier vos produits
EDGE™ Solutions Housing, High Density (HD)

EDGE™ Solutions Housing, High Density (HD)

Traduit par Google,
Les boîtiers EDGE® Solutions sont disponibles en différentes tailles et se montent dans des racks ou des armoires de 19 pouces. Combinés aux troncs, modules et cavaliers Pretium EDGE Solutions, ils offrent une connectivité haute densité à la pointe de l'industrie.

Dans la zone de distribution principale, le boîtier EDGE® Solutions fournit une interconnexion pour les câbles de base de premier niveau, les câbles d'entrée et les câbles d'équipement. Dans la zone de distribution des équipements, le boîtier est une interconnexion avec les équipements du système (tels que les commutateurs SAN, les serveurs et les commutateurs IP). Le boîtier permet également le mélange et l'appariement de plusieurs modules et panneaux EDGE Solutions dans un même châssis.

L'étiquetage des ports à la pointe de l'industrie est disponible à l'arrière de la porte avant du boîtier, et chaque boîtier comprend des zones de prise de courant de montage à l'arrière, qui permettent une installation rapide et facile et une réduction de tension des câbles principaux EDGE® Solutions. L'entrée de câble à brosse rend l'entrée du coffre rapide et facile.
Spécification
  • Associated Uses: Data Center, DC, Multitenant Data Center, MTDC

Spécifications techniques
  • Réference unique.corning-edge-04u
  • Famille de produitsFiber Optic Hardware
  • Groupe de produitsEDGE® Housing
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6.97
  • Largeur (pouces)17.01
  • Profondeur (pouces)22.09
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enMexique
  • Poids net (Lbs)14.5
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication