Publier vos produits
EDGE™ Solutions Ladder Rack Mounting Bracket

EDGE™ Solutions Ladder Rack Mounting Bracket

Traduit par Google,
Lorsque l'espace de l'armoire est limité, Corning propose une gamme d'options de montage pour permettre l'installation de tous les boîtiers de solutions 19 pouces (EDGE™, PCH, CCH) dans les espaces aériens. Des supports sont disponibles pour permettre le montage sur des structures suspendues existantes telles qu'un chemin de câbles et un rack à échelle, et sont disponibles en tailles d'unité de 2 et 4 racks. Les supports d'unité à 4 racks accueillent un boîtier 4U ou jusqu'à quatre boîtiers 1U, tandis que les supports d'unité à 2 racks accueillent un boîtier 2U ou jusqu'à deux boîtiers 1U. Les supports à profil bas peuvent être installés simplement avec seulement un tournevis. Les installations aériennes permettent de retirer ou de déplacer des racks ou des armoires complets lors de mises à niveau ou de déplacements, d'ajouts et de modifications, et l'infrastructure fibre optique n'occupe pas d'espace de rack critique et coûteux.
Spécification
  • Associated Uses: Data Center, DC, Multitenant Data Center, MTDC

Spécifications techniques
  • Réference unique.corning-edge-bkt
  • Famille de produitsFiber Optic Hardware
  • Groupe de produitsOverhead Mounting Bracket
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enMexique
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication