Publier vos produits
EDGE™ Solutions, Connector Panel, MTP® 48 F, Bend-improved Single-mode (OS2)

EDGE™ Solutions, Connector Panel, MTP® 48 F, Bend-improved Single-mode (OS2)

Traduit par Google,
Les panneaux adaptateurs EDGE™ MTP® fournissent une interface simple pour accoupler les connecteurs MTP. Cela se produit lors de la connexion de troncs MTP à des troncs étendus MTP, de troncs MTP à des faisceaux de troncs et, dans les réseaux multimodes 40G, de la connexion de troncs MTP à des cavaliers 40G.
Spécification
  • Associated Uses: Data Center, DC, Multitenant Data Center, MTDC

Spécifications techniques
  • Réference unique.corning-edge-cp48
  • Famille de produitsFiber Optic Hardware
  • Groupe de produitsEDGE® Adapter Panel
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)7.87
  • Largeur (pouces)5.12
  • Profondeur (pouces)9.84
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enMexique
  • Poids net (Lbs)0.03
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication