Publier vos produits
EDGE™ Horizontal Jumper Manager, 3 Rack Units

EDGE™ Horizontal Jumper Manager, 3 Rack Units

Traduit par Google,

Les solutions EDGE™ sont des solutions de câblage optique pré-raccordées haute densité offrant une densité de connecteurs à la pointe de l'industrie. Avec un accès tactile sans précédent, aucun outil supplémentaire n'est nécessaire pour permettre des déplacements, des ajouts et des modifications plus rapides (MAC).

Spécification
  • Dimensions HxWxD - in(m):  5.16 x 19 x 9.14 (0.13 x 0.48 x 0.23)

    Weight - lb(kg):  6 (2.7)

    Associated Uses: Data Center, DC, Multitenant Data Center, MTDC

Spécifications techniques
  • Réference unique.corning-EDGE-HM-3U
  • Famille de produitsFrame & Cable Management
  • Groupe de produitsAccessory
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)5.16
  • Largeur (pouces)19
  • Profondeur (pouces)9.14
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enMexique
  • Poids net (Lbs)6
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication