Publier vos produits
EDGE8® Housing, 1 Rack Unit, Holds up to 12 EDGE8 Modules or Panels

EDGE8® Housing, 1 Rack Unit, Holds up to 12 EDGE8 Modules or Panels

Traduit par Google,

Les solutions EDGE8™ sont des solutions de câblage optique pré-raccordées à haute densité avec une conception optimisée pour les applications de fibre Base-8 offrant une densité de connecteurs de pointe. Avec un accès suffisant au doigt du connecteur, il n'est pas nécessaire d'utiliser des outils supplémentaires permettant des déplacements, des ajouts et des modifications plus rapides (MAC).

Caractéristiques et avantages

  • Conception à encombrement réduit avec des composants Base-8 dans les boîtiers
    Une plus grande flexibilité avec six emplacements ouverts par plateau, pour un déploiement facile des modules et panneaux EDGE8™
  • Identifiants clés
    EDGE8 imprimé sur le boîtier pour une identification facile en tant que composant Base-8
  • Matériel de style tiroir coulissant avec guides d'acheminement des câbles intégrés et identification des ports
    Accès des doigts optimisé aux connecteurs combiné à une densité de ports à la pointe de l'industrie
  • Plaques de stationnement anti-traction rotatives pour le coffre
    Permet la direction d'entrée de câble arrière, ainsi que l'entrée de câble latérale traditionnelle
  • Capots supérieurs amovibles sur les boîtiers 1 U et 2 U
    Facilite l'accès aux modules et aux panneaux
  • Système de montage rapide
    Permet l'installation et le réglage en profondeur du boîtier dans le rack par une seule personne
  • Haute densité de ports avec le système MTP Base-8 dans un boîtier 1 U (étagère coulissante et inclinable)
    48 ports duplex LC (96 fibres) ou 48 ports MTP (384 fibres)
Spécification
  • Associated Uses: Data Center, DC, Multitenant Data Center, MTDC

Spécifications techniques
  • Réference unique.corning-edge8-01u
  • Famille de produitsFiber Optic Hardware
  • Groupe de produitsEDGE8™ Housings
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)1.73
  • Largeur (pouces)17.01
  • Profondeur (pouces)22.09
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enMexique
  • Poids net (Lbs)6.8
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication