Publier vos produits
EDGE™ Solutions Mounting Bracket Accommodates up to 8 Pretium EDGE® Solutions modules and/or panels within a 1 rack unit space

EDGE™ Solutions Mounting Bracket Accommodates up to 8 Pretium EDGE® Solutions modules and/or panels within a 1 rack unit space

Traduit par Google,

Lorsque l'espace de l'armoire dans le centre de données est limité, Corning Cable Sytems propose une gamme d'options de montage pour permettre l'installation des boîtiers Pretium EDGE® Solutions dans les espaces aériens. Des supports sont disponibles pour permettre le montage sur des structures suspendues existantes telles qu'un chemin de câbles et un rack à échelle, et sont disponibles dans les tailles d'unité à 2 et 4 racks. Les supports à 4 unités de rack accueillent le boîtier Pretium EDGE Solutions 4U ou jusqu'à quatre boîtiers 1U, tandis que les supports à 2 unités de rack accueillent jusqu'à deux boîtiers 1U. Les supports à profil bas peuvent être installés simplement avec seulement un tournevis. Les installations aériennes permettent de retirer ou de déplacer des racks ou des armoires complets lors de mises à niveau ou de déplacements, d'ajouts et de modifications, et l'infrastructure fibre optique n'occupe pas d'espace de rack critique et coûteux.

Caractéristiques et avantages

  • Densité LC de 96 fibres dans un espace 1U
    Plus de fibres par espace de rack que les boîtiers traditionnels du système Plug & Play™

  • Contient 8 modules ou panneaux Pretium EDGE®
    Permet une intégration transparente entre 10G et 40/100G

  • Composants filaires universels
    Activez les déplacements, les ajouts et les modifications sans problème de polarité ; fournir un chemin de migration simple entre les applications optiques à 2 fibres et parallèles

  • Seulement 4,2 pouces de profondeur
    Permet le montage dans des boîtes de sol tierces et d'autres applications à espace restreint
Spécification
  • Associated Uses: Data Center, DC, Multitenant Data Center, MTDC

Spécifications techniques
  • Réference unique.corning-fzb-01u
  • Famille de produitsFiber Optic Hardware
  • Groupe de produitsEDGE® Solutions Mounting Bracket
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-10-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enMexique
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication