Publier vos produits
Industrial Connector Housings (ICH) Holds 2 CCH connector panels, black

Industrial Connector Housings (ICH) Holds 2 CCH connector panels, black

Traduit par Google,

La famille de boîtiers de connecteurs industriels (ICH) de Corning est idéale pour les applications de fabrication et industrielles. L'ICH a une finition enduite de poudre noire résistante et cuite au four, et

ils sont testés IEC IP64 et NEMA 3S. Les boîtiers sont conçus pour accueillir des conduits avec des entrées défonçables concentriques et acceptent les panneaux et modules de connecteurs CCH standard. L'épissure est réalisée avec le kit de support de plateau d'épissure qui peut être commandé séparément. Les unités ont une porte extérieure à cadenas et une porte intérieure séparée pour protéger le côté fournisseur de l'unité contre tout accès non autorisé. La porte intérieure peut également être verrouillée à l'aide d'un verrou à clé en option. L'ICH (ICH -02P, ICH -06P et ICH -12P) est testé IEC IP64 et NEMA 3S avec une finition enduite de poudre noire lisse et résistante. .

Spécification
  • Associated Uses: Enterprise, Telecommunications Closet, TC, Industrial

Spécifications techniques
  • Réference unique.corning-ich-02p
  • Famille de produitsFiber Optic Hardware
  • Groupe de produitsIndustrial Connector Housings (ICH)
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)10.41
  • Largeur (pouces)12.87
  • Profondeur (pouces)5.46
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enMexique
  • Poids net (Lbs)4.5
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication